組合閥, ICF 20-2-121H, 20 mm, 接頭標準: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
組合閥, ICF 20-2-121H, 20 mm, 接頭標準: ASME B 16.11
027L3810
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65.0, null: -60 - 120