組合閥, ICF 20-6-4, 25 mm, 接頭標準: ASME B 16.11

027L3032

連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: ZnCr04, 最大工作壓力 [bar]: 52.0, null: -60 - 120

產品詳情

總重 9.849 Kilogram
淨重 9.283 Kilogram
Volume 27.38 Liter
EAN 5702428240468

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
側埠口放置 P2-P4-P5-P7-P9-P10
側埠口數量 [pc] 6 pc
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICF 備用零件
型號 ICF 20-6-4
接頭標準 ASME B 16.11
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 52 bar
模組 1 截止閥
模組 1 類型 ICFS 20
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF 20E
模組 3 電磁閥
模組 3 類型 ICFE 20
模組 4 手動開啟
模組 4 類型 ICFO 20
模組 5 盲蓋
模組 5 類型 ICFB 20
模組 6 截止閥
模組 6 類型 ICFS 20
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 組合閥
產品群組 Multifunction valves
產品說明 控制解決方案
產品配件 ICF 配件
目錄 II
表面塗層 ZnCr04
設備
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
連接尺寸 [in] 1 in
連接尺寸 [mm] 25 mm
連接類型 套焊
閥體材質 鋼材
類型代碼 ICF ICF-20-6-25SSXFEEXOXBXSX64XX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality