電子式調節閥, CCMT 5L

027H7242

冷媒: R744, Kv 值: 0.48, 最大工作壓力 [bar]: 130, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 9

產品詳情

總重 0.737 Kilogram
淨重 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679060

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.56 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 0.48 m³/h
MWP 1885 psig
REACH Candidate List substances No
UL 核准冷媒 R744
冷媒 R744
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 Electric valve spare parts
型號 CCMT 5L
壓差設定範圍 [bar] 90 bar
壓差設定範圍 [psi] 1305 psi
接頭標準 EN10220
最大工作壓力 [bar] 130 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 1305 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 90 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 55 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 131 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
焊接接口尺寸 [in] 3/8 in
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 電子式膨脹閥
產品配件 Electric valve accessories
認証 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
連接類型 軟焊, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality