電動操作閥, ICM 40-A, 鋼材

027H4000

出口接口尺寸 [mm]: 40.0, 入口接口尺寸 [mm]: 40.00, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 15.000

產品詳情

總重 6.514 Kilogram
淨重 6.333 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428235945

 

Cv 值 [gal/min] 17 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 15 m³/h
MWP 943 psig
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
上蓋 驅動器
入口接口尺寸 [in] 1 1/2 in
入口接口尺寸 [mm] 40 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
出口接口尺寸 [in] 1 1/2 in
出口接口尺寸 [mm] 40 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICM / ICS / ICLX 備用零件
品牌 ICV Flexline
型號 ICM 40-A
手動操作選項 透過 ICAD 設定
透過多功能工具
接頭標準 EN 10220
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 65 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 543 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 40 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
產品名稱 電動操作閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 電動操作閥
產品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
目錄 II
螺線管系統 ICAD 馬達, 磁性聯軸器
表面塗層 Zn (TLP)
認証 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
連接材質 鋼材
開啟/關閉時間 [s] 10 s
閥件操作 電動操作
閥件版本 標準版本
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality