全密閉燒毀型乾燥過濾器, DAS

023Z1018

產品說明: 吸氣管路乾燥過濾器, 最大工作壓力 [bar]: 35, 連接材質: 銅

產品詳情

總重 2.064 Kilogram
淨重 2.023 Kilogram
Volume 2.764 Liter
EAN 5702428160353

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
MWP 508 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
UL 認證名稱 SA6398
入口 1 接口尺寸 [in] 1 1/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R455A
R507A
R513A
出口 1 接口尺寸 [in] 1 1/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
品牌 ELIMINATOR
固體濾芯表面積 [cm2] 415 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 64.26 in²
固體濾芯體積 [cm3] 355 cm³
固體濾芯體積 [in3] 21.69 in³
型號 DAS
外殼容積 [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
外殼容積 [l] 0.97 L
工況 (ARI 730-05)[SI] Delta p=0.21bar
tevap=4°C
工況 (ARI 730-05)[英制] Delta p=3PSI
tevap=40°F
托架 No
接頭說明 Schraeder 入口 / 出口
最大工作壓力 [bar] 35 bar
活性氧化鋁 / 分子篩 [%] 70% / 30%
流動方向指示 標籤列印單向箭頭
流體 2
淨容積 [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
淨容積 [l] 0.62 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 160 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
潤滑油相容性 無油應用
濾芯 固態閥芯
濾芯尺寸 41 cu.in.
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
產品名稱 全密閉燒毀型乾燥過濾器
產品群組 Filter driers
產品說明 吸氣管路乾燥過濾器
產品配件 No
目錄 Art. 4, par. 3
製冷能力 kW R134a: 22.0
R404A: 30.0
R407C: 35.0
R410A: 35.0
R507: 30.0
製冷能力 TR R134a: 6.3
R404A: 8.5
R407C: 10.0
R410A: 10.0
R507: 8.5
認証 UL
連接材質
酸容量 [g] 22.56 g
酸容量 [oz] 0.796 oz
閥體材質 鋼材
類型名稱 DAS 419SVV

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality