乾燥過濾器,外殼, DCR

023U7070

連接材質: 鋼材, 焊接接口尺寸 [mm]: 54

產品詳情

總重 9.162 Kilogram
淨重 7.956 Kilogram
Volume 27.647 Liter
EAN 5702428249515

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
MWP 667 psig
MWP 備註 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL 認證名稱 SA6398
冷媒 R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 DCR 備用零件
含零件 1 cov
6 毛氈墊圈
8 螺栓
品牌 ELIMINATOR
型號 DCR
外殼容積 [foz US] 164.29 Fluid Ounce US
外殼容積 [l] 4.85 L
工況 (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
工況 (ARI 710-2009)[英制] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
托架 No
接頭標準 ANSI/ASME B36.10M
最大工作壓力 [bar] 46 bar
流動方向指示 標籤列印單向箭頭
流體 2
液體製冷能力 [kW] R1234ze: 316.0
R134a: 355.9
R404A: 250.3
R407C: 364.7
R410A: 370.3
R452A: 253.5
R507: 242.8
液體製冷能力 [TR] R1234ze: 89.8
R134a: 101.2
R404A: 71.2
R407C: 103.7
R410A: 105.3
R452A: 72.1
R507: 69.0
淨容積 [foz US] 120.96 Fluid Ounce US
淨容積 [l] 3.577 L
溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 160 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
潤滑油相容性 無油應用
濾芯尺寸 144 cu.in.
濾芯數量 3
焊接接口尺寸 [in] 2 1/8 in
焊接接口尺寸 [in] 2 in
焊接接口尺寸 [mm] 54 mm
無油冷媒 R134a
R513A
R515A
產品名稱 乾燥過濾器,外殼
產品群組 Filter driers
產品說明 冷媒乾燥過濾器
產品配件 DCR 配件
盒蓋 插頭
目錄 I
連接材質 鋼材
連接類型 對接焊軟焊, ODF
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 DCR
類型名稱 DCR 14417

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality