電磁閥線圈, BZ120C, 電纜, 9 m, 多個包裝(M-PACK)

018F4703

電磁閥線圈, 型號: BZ120C, 外殼等級 IP: IP65, 線圈接頭: 電纜, 制動器尺寸: 13.5 mm

產品詳情

總重 0.985 Kilogram
淨重 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

ATEX銷售文字 -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 BZ120C
外殼等級 IP IP65
外殼等級 Nema (~) 4
導線長度 9 m
導線長度 [in] 354 in
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
消耗功率 50Hz [VA] 16 VA
消耗功率 60Hz [VA] 16 VA
消耗功率 [W] 50Hz 8 W
消耗功率 [W] 60Hz 8.5 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 45 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 113 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
用於產品 EV220B 15 - 50: 不是常開閥
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 電纜
認証 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
零件方案名稱 EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
電氣接頭備註 接地電線> 4 mm2
電氣連接 電纜
電源電壓 50Hz 最大 [V] 110 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 120 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 BZ120C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality