差壓開關, RT263AL

017D004566

壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7

產品詳情

總重 1.406 Kilogram
淨重 1.118 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042741

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
MWP 101 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
出廠設定 0.8 bar
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 觸點系統
型號 RT263AL
壓力, 公/母
壓力接頭備註 熔接螺紋接管/立布(nipple) d6.5/D10mm
壓力接頭尺寸 3/8
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓力範圍 [bar] Pe [最大值] 6 bar
壓力範圍 [bar] Pe [最小值] -1 bar
壓差設定範圍 [bar] [最大值] 1 bar
壓差設定範圍 [bar] [最小值] 0.1 bar
壓差設定範圍 [MPa] [最大值] 0.1 MPa
壓差設定範圍 [Mpa] [最小值] 0.01 MPa
壓差設定範圍 [psi] [最大值] 14.5 psi
壓差設定範圍 [psi] [最小值] 1.5 psi
外殼等級 IP IP66
工廠設定 11 psig
工廠設定 0.08 MPa
接點容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
接點差異點 0.05 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最大值] 6 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最小值] -1 bar
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最大值] 87 psig
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最小值] -15 psig
最大中區 0.23 bar
最大工作壓力 [bar] 7 bar
最大測試壓力 8 bar
最大測試壓力 [psig] 116 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 差壓開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 差壓開關
產品配件 通用配件
開關配件
繼電器釋放時間 [s] 0 s
觸點控制功能 SPDT(中性帶)
警報信號 下降
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 2xPg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality