差壓開關, RT262AL

017D004366

壓差設定範圍 [bar]: 0.1 - 1.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 11

產品詳情

總重 1.38 Kilogram
淨重 1.1 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042765

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
MWP 160 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
UL 核准冷媒 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
冷媒 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
出廠設定 0.3 bar
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 觸點系統
型號 RT262AL
壓力, 公/母
壓力接頭備註 熔接螺紋接管/立布(nipple) d6.5/D10mm
壓力接頭尺寸 3/8
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓力範圍 [bar] Pe [最大值] 9 bar
壓力範圍 [bar] Pe [最小值] -1 bar
壓差設定範圍 [bar] [最大值] 1.5 bar
壓差設定範圍 [bar] [最小值] 0.1 bar
壓差設定範圍 [MPa] [最大值] 0.15 MPa
壓差設定範圍 [Mpa] [最小值] 0.01 MPa
壓差設定範圍 [psi] [最大值] 21.8 psi
壓差設定範圍 [psi] [最小值] 1.5 psi
外殼等級 IP IP66
工廠設定 4 psig
工廠設定 0.03 MPa
接點容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
接點差異點 0.1 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最大值] 9 bar
操作範圍低壓側 [bar] Pe [最小值] -1 bar
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最大值] 131 psig
操作範圍低壓側 [psig]Pe [最小值] -15 psig
最大中區 0.33 bar
最大工作壓力 [bar] 11 bar
最大測試壓力 13 bar
最大測試壓力 [psig] 188 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 差壓開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 差壓開關
產品配件 通用配件
開關配件
繼電器釋放時間 [s] 0 s
觸點控制功能 SPDT(中性帶)
認証 CCC
CE 認証
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
警報信號 下降
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 2xPg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality