壓力開關, BCP6L
017B0074
調節範圍: 5.00 - 25.00, 壓差: 1.20, 重新設置: 手動最低, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 外殼等級 IP: IP65, 最大工作壓力 [bar]: 40.0
調節範圍: 5.00 - 25.00, 壓差: 1.20, 重新設置: 手動最低, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 外殼等級 IP: IP65, 最大工作壓力 [bar]: 40.0
總重 | 0.615 Kg |
淨重 | 0.542 Kg |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248216 |
總重 | 0.615 Kg |
淨重 | 0.542 Kg |
Volume | 1.663 Liter |
EAN | 5702423248216 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 580 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
UK RoHS compliance | Yes |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 9 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | BCP6L |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 | 1.2 bar |
壓差 | 17.4 psi |
外殼等級 IP | IP65 |
接點容量 |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
接點負載形式 | A |
最大工作壓力 [bar] | 40 bar |
最大測試壓力 | 44 bar |
最大測試壓力 [psig] | 638 psig |
標準電氣接頭 | EN 175301-803 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
流體 | 1 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -20 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
目錄 | IV |
瞬斷壓力 | 60 bar |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
CE 認証 EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
認證檔案名稱 | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 25 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 5 bar |
重新設置 | 手動最低 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | Pg 11 |
電氣連接 | DIN-插頭 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 580 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
UK RoHS compliance | Yes |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 9 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | BCP6L |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 | 1.2 bar |
壓差 | 17.4 psi |
外殼等級 IP | IP65 |
接點容量 |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
接點負載形式 | A |
最大工作壓力 [bar] | 40 bar |
最大測試壓力 | 44 bar |
最大測試壓力 [psig] | 638 psig |
標準電氣接頭 | EN 175301-803 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
流體 | 1 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -20 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
目錄 | IV |
瞬斷壓力 | 60 bar |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
CE 認証 EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
認證檔案名稱 | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 25 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 5 bar |
重新設置 | 手動最低 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | Pg 11 |
電氣連接 | DIN-插頭 |