壓力開關, BCP4

017B0014

調節範圍: 1 - 10, 壓差: 1 - 2.5, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 外殼等級 IP: IP65, 最大工作壓力 [bar]: 25

產品詳情

總重 0.641 Kilogram
淨重 0.544 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248063

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
MWP 360 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
元件 摺箱
包裝數量 9 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 BCP4
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/2
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差 [bar] [最大值] 2.5 bar
壓差 [bar] [最小值] 1 bar
壓差 [psi] [最大值] 36.3 psi
壓差 [psi] [最小值] 14.5 psi
外殼等級 IP IP65
接點容量 AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
接點負載形式 A
最大工作壓力 [bar] 25 bar
最大測試壓力 27.5 bar
最大測試壓力 [psig] 399 psig
標準電氣接頭 EN 175301-803
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
流體 1
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
目錄 IV
瞬斷壓力 37.5 bar
觸點控制功能 SPDT 黃金
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 10 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 1 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 145.04 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 14.5 psig
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 Pg 11
電氣連接 DIN-插頭

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality