壓力開關, RT112W
017-528266
調節範圍: 0.10 - 1.10, 壓差: 0.07, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7.0
調節範圍: 0.10 - 1.10, 壓差: 0.07, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7.0
總重 | 0.92 Kg |
淨重 | 0.81 Kg |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423121304 |
總重 | 0.92 Kg |
淨重 | 0.81 Kg |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423121304 |
China RoHS compliance | Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV 短路保護,保險絲:10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 100 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 15 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | 觸點系統 |
型號 | RT112W |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 | 0.07 bar |
壓差 | 1 psi |
外殼等級 IP | IP66 |
接點容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
最大工作壓力 [bar] | 7 bar |
最大測試壓力 | 8 bar |
最大測試壓力 [psig] | 116 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
流體 | 1 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
目錄 | IV |
瞬斷壓力 | 28 bar |
觸點控制功能 | SPDT |
認証 |
CCC CE 認証 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 1.1 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 0.1 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 16 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 1.5 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | 2xPg 13.5 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |
China RoHS compliance | Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV 短路保護,保險絲:10A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 100 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 15 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | 觸點系統 |
型號 | RT112W |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 | 0.07 bar |
壓差 | 1 psi |
外殼等級 IP | IP66 |
接點容量 |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
最大工作壓力 [bar] | 7 bar |
最大測試壓力 | 8 bar |
最大測試壓力 [psig] | 116 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
流體 | 1 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
目錄 | IV |
瞬斷壓力 | 28 bar |
觸點控制功能 | SPDT |
認証 |
CCC CE 認証 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 1.1 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 0.1 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 16 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 1.5 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | 2xPg 13.5 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |