開關配件, 感測器套管

017-421666

類型名稱: 感測器套管, 用於產品: RT; KP, 最小感測器保護管長度: 465, 壓力入口接頭形式: G, 壓力入口接頭尺寸: 1/2, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 12

產品詳情

總重 0.176 Kilogram
淨重 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
內部感測器套管 9.5 mm
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
含零件 墊圈組
型號 Accessory
壓力入口, 內部/外部 外部
壓力入口接頭尺寸 1/2
壓力入口接頭形式 G
外部感測器套管 11 mm
感測器保護管材質 黃銅
感測器套管長度 22 mm
最小感測器保護管長度 18 5/16 in
最小感測器保護管長度 465 mm
標準壓力入口接頭 ISO 228-1
產品名稱 感測器套管
產品群組 Switches accessories
用於產品 KP
RT
類型名稱 感測器套管

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality