水調節閥閥體, WVH

016D5150

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), Kv 值: 32, 用於產品: WVTS 50; WVS 50

產品詳情

總重 13.225 Kilogram
淨重 12.564 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702423225934

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 32 m³/h
MWP 145 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
介質 中性介質
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -13 °F
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 水閥備用零件
含零件 凸緣/法蘭(flange)螺栓
凸緣/法蘭(flange)墊圈
嚮導閥螺絲
閥體
型號 WVH
壓差 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 58 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.3 psi
旁通 7 mm
旁通 () 9/32 in
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 16 bar
最大測試壓力 [psig] 232 psig
流口尺寸 [in] 2 in
流口尺寸 [mm] 50 mm
產品名稱 水調節閥閥體
產品群組 Water regulating valves
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
通用配件
用於產品 WVS 50
WVTS 50
認証 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
連接尺寸 [in] 2 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 WVS
WVTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality