視窗插座, SGP 1/2 RN, 1/2 in, NPT

014L0006

最大工作壓力 [bar]: 52, 濕氣指示: N 指示器, 連接類型: NPT, 連接尺寸: 1/2 in

產品詳情

總重 0.076 Kilogram
淨重 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818971

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL 認證名稱 冷媒液體指示器 76H4
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
包裝數量 19 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 SGP 1/2 RN
接頭標準 ANSI/ASME B1.20.1
最大工作壓力 [bar] 52 bar
浮球數 [pc] 3 pc
溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
潤滑油相容性 無油應用
濕氣指示 N 指示器
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
產品名稱 視窗插座
產品群組 Sight glasses
產品配件 No
綠色:最大含水濃度 @25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
綠色:最大含水濃度 @43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
認証 C UL US 列出
認證檔案名稱 冷媒液體指示器 76H4
連接尺寸 1/2 in
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接材質 黃銅
連接類型 NPT
閥體材質 黃銅
黃色:最小含水濃度@25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
黃色:最小含水濃度@43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality