過濾器, 未熔接, FA 20

006-1013

連接材質: 鋼材, 編織細度 [µm]: 150, 最大工作壓力 [bar]: 28.0

產品詳情

總重 1.856 Kilogram
淨重 1.79 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5702428191760

 

Cv 值 [gal/min] 8.12 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 7 m³/h
MWP 406 psig
Product Name Description 過濾器, 未熔接
REACH Candidate List substances No
冷媒 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
含零件 螺栓
墊圈
螺絲
型號 FA 20
支撐螺栓尺寸 M12 x 127
最大工作壓力 [bar] 28 bar
最大測試壓力 42 bar
最大測試壓力 [psig] 609 psig
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 140 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 284 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
濾網面積 60 cm²
產品群組 Strainers
產品說明 過濾器
用於產品 EVRA 20
EVRT 20
用於產品備註 直接安裝在閥上
目錄 Art. 3, par. 3
編織細度 [µm] 150 µm
編織細度 [網孔] 100 Mesh
連接材質 鋼材
過濾器容積 145 cm³
過濾器容積 [in3] 8.85 in³
過濾器面積 [in2] 9.3 in²

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality