熱操作水閥, AVTA 15, G, 1/2

003N0115

閥體材質: 黃銅, 開啟設定: 在感測器溫度上升時開啟, 充填形式: 吸附

产品详情

總重 1.54 Kilogram
淨重 1.14 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423027569

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 2.2 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv 值 1.9 m³/h
MWP 232 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
介質 中性介質
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 130 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 266 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -13 °F
傳感器最高溫度 266 °F
傳感器最高溫度 130 °C
充填形式 吸附
包裝數量 10 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 水閥備用零件
型號 AVTA 15
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 0 psi
感測器尺寸 3/8 x 5 29/32 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
感測器最大壓力 [bar] 25 bar
感測器最大壓力 [psig] 362.6 psig
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
更多資訊 鍍 Sn2
最大工作壓力 [bar] 16 bar
最大測試壓力 25 bar
最大測試壓力 [psig] 362.6 psig
毛細管 2300 mm
毛細管, 內部/ 外部 內部
毛細管封蓋尺寸 [in] 1/2
毛細管封蓋類型 G
毛細管接頭規格 ISO 228-1
毛細管長度 [in] 90 9/16 in
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 3/5 in
流口尺寸 [mm] 15 mm
溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 10 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 50 °F
產品名稱 熱操作水閥
產品群組 Water regulating valves
產品配件 通用配件
水閥配件
認証 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
連接尺寸 [in] 1/2
連接類型 G
開啟設定 在感測器溫度上升時開啟
閥體材質 黃銅

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality