備用零件, AVTB; AVTA, 感溫元件

003N0078

型號: 備用零件, 用於產品: AVTB; AVTA, 類型名稱: 感溫元件, 感溫元件

產品詳情

總重 0.438 Kilogram
淨重 0.43 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423017232

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
傳感器最高溫度 194 °F
傳感器最高溫度 90 °C
充填形式 通用
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 Spare part
感測器尺寸 23/32 x 8 1/4 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
毛細管 2000 mm
毛細管長度 [in] 78 3/4 in
溫度範圍 AVTB/FJV [°F] [最小值] 68 °F
溫度範圍 AVTA/FJVA [°C] [最大值] 65 °C
溫度範圍 AVTA/FJVA [°C] [最小值] 25 °C
溫度範圍 AVTA/FJVA [°F] [最大值] 149 °F
溫度範圍 AVTA/FJVA [°F] [最小值] 77 °F
溫度範圍 AVTB/FJV [°C] [最大值] 60 °C
溫度範圍 AVTB/FJV [°C] [最小值] 20 °C
溫度範圍 AVTB/FJV [°F] [最大值] 140 °F
產品名稱 感溫元件
產品群組 Water valves spare parts
用於產品 AVTA
AVTB
類型名稱 感溫元件

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality