MBS 1200 / MBS 1250

顯示更多
MBS 1200 / MBS 1250

顯示 7 產品

063G1121

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1125

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1229

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3411-C1GB04

063G1457

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3016-C1GB04

063G2098

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1250-3015-C1GB04

063G2211

壓力傳感器, MBS 1250, 0 bar - 345 bar, 0 psi - 5000 psi

電氣連接: 德製, 壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: MBS 1250-7813-C7BD08

063G2227

壓力傳感器, MBS 1200, 0 bar - 1600 bar, 0 psi - 23200 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 12 x 1.5, 規格鍵: MBS 1200-4211-C1FC06

檢視: