電磁閥線圈, AY240C, US 插片, 電源電壓 [V] AC: 208 - 240, 多個包裝(M-PACK)

042N4230

電氣連接: US 插片, 電源電壓 [V] AC: 208 - 240, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

产品详情

總重 0.11 Kilogram
淨重 0.099 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702423272433

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 MH29671
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
備件編號 042N4230
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 UL 429
同一產品 042N8230
型号 AY240C
外殼等級 IP IP00
消耗功率 50Hz [VA] 16 VA
消耗功率 60Hz [VA] 16 VA
消耗功率 [W] 50Hz 8 W
消耗功率 [W] 60Hz 8 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品配件 電磁閥線圈配件
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 US 0.25 in 插片
認証 LLC CDC TYSK
cURus
零件方案名稱 EV220S
電氣接頭尺寸 0.25 in
電氣連接 US 插片
電氣連接器 2 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 240 V
電源電壓 50Hz 最小 [V] 208 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 240 V
電源電壓 60Hz 最小 [V] 208 V
電源電壓 [V] AC [最大值] 240 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 208 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 AY240C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality