顯示 20 產品
膨脹閥閥體, TEH, 軟焊, ODF, 12 mm, 軟焊, ODF, 16.00 mm
方向: 直通方向, 用於產品: TE 5, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 12, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 16.00
膨脹閥閥體, TEH, 軟焊, ODF, 16 mm, 軟焊, ODF, 22.00 mm
方向: 角型, 用於產品: TE 5, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 16, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 22.00
膨脹閥閥體, TEH, 喇叭口, 12 mm, 喇叭口, 16.00 mm
方向: 角型, 用於產品: TE 5, 入口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸: 12, 出口連接類型: 喇叭口, 出口尺寸 [mm]: 16.00
膨脹閥閥體, TEH, 軟焊, ODF, 軟焊, ODM
方向: 直通方向, 用於產品: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODM