熱氣旁通調節器, TUH

068U2969

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, null: -1 - 10, 芯子流口容量: 7.3, 壓力平衡: 內平衡

Product details

總重 0.161 Kilogram
淨重 0.142 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428868815

 

Capillary tube length [mm] 800 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Identical product 068U2960
MWP 660 psig
Parts included Bulb strap
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R410A
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Temperature range [°F] [max] 50 °F
Temperature range [°F] [min] 30 °F
Type TUH
UA address UA_2L.png
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
壓力平衡 內平衡
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 45.5 bar
毛細管長度 31 in
流動方向 單向流
流動方向指示 雷射雕刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -1 °C
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
芯子流口容量 7.3 kW
芯子流口容量 [TR] 2.1 TR
芯子流口尺寸 9
認証 EAC
LLC CDC TYSK
連接材質 雙金屬:鋼/銅
過熱度設定 可調式
閥體材質 不銹鋼
靜態過熱度 (SS) [°C] 2 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 3.6 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality