熱氣旁通調節器, TGHE

067N8303

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, null: -1 - 7, 芯子流口容量: 6.5, 壓力平衡: 外部平衡

產品詳情

總重 0.725 Kilogram
淨重 0.725 Kilogram
Volume 2.589 Liter
EAN 5702428324694

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 711 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R407C
元件最高溫度 [°C] 110 °C
元件最高溫度 [°F] 230 °F
入口尺寸 [in] 5/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R407C
出口尺寸 [in] 5/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
含零件 感溫包背帶
型號 TGHE
壓力平衡 外部平衡
工況,範圍 N [公制] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
工況,範圍 N [英制] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
平衡埠 [是/否]
平衡管尺寸 1/4 in
平衡管連接類型 軟焊, ODF
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 49 bar
毛細管 1500 mm
毛細管長度 59 in
流動方向 雙向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 7 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -1 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 45 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 30 °F
產品名稱 熱氣旁通調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
芯子流口容量 6.5 kW
芯子流口容量 [TR] 1.9 TR
芯子流口尺寸 20
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
連接材質
過熱度設定 可調式
閥體材質 黃銅
靜態過熱度 (SS) [°C] 2 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 3.6 °F

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality