Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
034L0144 добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
К сожалению, мы не смогли найти варианты расширенной гарантии для вашего продукта.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
Вы можете повторить попытку позже или обратиться за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
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
熱氣旁通調節器, KVC 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


熱氣旁通調節器, KVC 22
034L0144
入口尺寸: 22, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 22.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv 值: 1.85, 最大工作壓力 [bar]: 28
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|