嚮導閥用於水調節閥, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

控制壓力範圍: 2.2 - 19, 連接類型[冷媒]: 喇叭口/熔接螺紋接管/立布(nipple)

產品詳情

總重 0.706 Kilogram
淨重 0.704 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP (冷媒) [psig] 380 psig
MWP [冷媒] 26.2 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 水閥備用零件
含零件 控制元件
彈簧外殼
型號 WVS
控制壓力範圍 [bar] [最大值] 19 bar
控制壓力範圍 [bar] [最小值] 2.2 bar
控制壓力範圍 [psig] [最大值] 257.6 psig
控制壓力範圍 [psig] [最小值] 31.9 psig
更多資訊 用於低壓應用
最大工作壓力 [bar] 26.4 bar
最大測試壓力 (冷媒)[bar] 29 bar
最大測試壓力 (冷媒)[psig] 420.6 psig
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R513A
產品名稱 嚮導閥用於水調節閥
產品群組 Water regulating valves
產品配件 通用配件
用於產品 WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
連接尺寸[冷媒] 1/4 in - 6 mm
連接類型[冷媒] 喇叭口/熔接螺紋接管/立布(nipple)
零件方案名稱 WVS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality