嚮導閥操作伺服閥, ICS1 25-5, 25 mm, 對接焊

027H2020

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 25, Kv 值: 1.7, 連接材質: 鋼材

產品詳情

總重 3.69 Kilogram
淨重 3.425 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237017

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 1.7 m³/h
MWP 943 psig
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
上蓋 1 功能模組
入口接口尺寸 [in] 1 in
入口接口尺寸 [mm] 25 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
出口接口尺寸 [in] 1 in
出口接口尺寸 [mm] 25 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICM / ICS / ICLX 備用零件
品牌 ICV Flexline
型號 ICS1 25-5
壓力錶接口 內螺紋附盲塞頭
外部嚮導壓力接口 熔接螺紋接管/立布(nipple)(P2 連接埠)
手動操作選項 手動開啟主軸
接頭標準 EN 10220
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 65 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 嚮導閥操作伺服閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 伺服操作閥
產品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
目錄 Art. 3, par. 3
表面塗層 Zn (TLP)
連接材質 鋼材
開啟設定 關閉 (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
比例開啟 (delta p=0.07-0.2bar)
閥件操作 嚮導閥操作
閥件版本 標準版本
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality