顯示 95 產品
截止球閥, GBC 22s
入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODM, 入口尺寸: 22, 出口尺寸 [mm]: 22.00, 入口尺寸 [in]: 7/8 in, 出口尺寸 [in]: 7/8 in
截止球閥, GBC 35s
入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODM, 入口尺寸: 35, 出口尺寸 [mm]: 35.00, 入口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 3/8 in
截止球閥, GBC 16s
入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 16, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 5/8 in