顯示更多
MCHE D1000-C

顯示 2 產品

021U0080

微通道熱交換器, MCHE D1000-C, 多個包裝(M-PACK)

額定製冷能力 R410A [kW]: 2.3, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121

021U0087

微通道熱交換器, MCHE D1000-C, 工業包裝(I-PACK)

額定製冷能力 R410A [kW]: 2.3, 設計壓力 [MPa]: 4.5, null: -40 - 121