氣體偵測設備, 感測盒

148H6202

傳感器: 電化學, 冷媒: R717, 冷媒濃度 [ppm] [最小值]: 0, 冷媒濃度 [ppm] [最大值]: 1000

產品詳情

總重 0.038 Kilogram
淨重 0.022 Kilogram
Volume 0.118 Liter
EAN 5714279925159

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
傳感器 電化學
冷媒 R717
冷媒濃度 [ppm] [最大值] 1000 ppm
冷媒濃度 [ppm] [最小值] 0 ppm
包裝數量 10 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
含零件 感測器替換
調校證書
型號 Sensor cartridge
感測器插裝式材料 聚碳酸酯
氣體偵測感測器版本 基本
Basic+
優選型
優選型 +
優選型 Duplex
優選型 Flex
優選型 Uptime
溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 氣體偵測設備
產品群組 Sensors
產品說明 感測器替換
認証 CE 認証
UL
警報濃度低 [ppm] 500 ppm
警報濃度高 [ppm] 900 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality