輕商用壓縮機

顯示 41 產品

123B1539

往復式壓縮機, GP14TG

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B1548

往復式壓縮機, GX23TG

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B1576

往復式壓縮機, GLY90RDa

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 115/1/60

123B1580

往復式壓縮機, GPY12RDa

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 115/1/60

123B1601

往復式壓縮機, GLY12RRa

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 115/1/60

123B1710

往復式壓縮機, GLY12RGa

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B1714

往復式壓縮機, GP16TG

冷媒: R134a, 使用事業部: 冷凍中溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B2108

往復式壓縮機, ML60FG

冷媒: R404A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B2116

往復式壓縮機, ML90FG

冷媒: R404A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

123B2121

往復式壓縮機, MLY12LGa

冷媒: R404A, 使用事業部: 冷凍低溫, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50 230/1/60

檢視: