電磁閥線圈, BV230B, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

018Z6127

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 60 Hz, 外殼等級 IP: IP65

제품 세부정보

總重 0.406 Kilogram
淨重 0.31 Kilogram
Volume 0.897 Liter
EAN 5702428844284

 

ATEX銷售文字 -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 제품 이름 Solenoid coils
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60079-0
EN 60079-7
導線長度 1 m
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 手轉螺絲
線圈接頭 電纜
認証 ATEX - Cat.3 - Zone 2
LLC CDC TYSK
電氣連接 電纜
電源電壓 [V] AC 230 V
類型名稱 BV230B
색깔 검정
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP65
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 표준 ATEX 94/9/EF 영역 2
전력 소비 [W] 11 W
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 60 Hz
케이블 길이 [in] 40 in
포장수량의 유형 24 pc
형식 BV230B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality