Клапан с угловым седлом и внешним управлением, AV210E, G, 1 1/2, PTFE, Функция: НЗ

042N4410

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Материал корпуса: Бронза

產品詳情

Масса брутто 6.132 Kilogram
Вес нетто 5.132 Kilogram
Volume 14.586 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423194322

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Hodnota Cv [gal/min] 53.1 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv 值 46 m³/h
Materiál těla Bronz
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. zkušební tlak [bar] 24 bar
Množství na formát balení 1 pc
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max] 116 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min] 58 psig
Provoz Píst (úhel)
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Ext. operat. valve accessories
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Ext. operat. valve spare parts
Тип присоединения G
Функция НЗ
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 356 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
型號 AV210E
壓差 [bar] [最大值] 16 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
密封材料 聚四氟乙烯
控制壓力範圍 [bar] [最大值] 8 bar
控制壓力範圍 [bar] [最小值] 4 bar
控制頭 110 mm
最大測試壓力 [psig] 348 psig
流口尺寸 [mm] 40 mm
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
產品名稱 角座外部操作閥
產品群組 Externally operated valves
連接尺寸 [in] 1 1/2
閉合 逆流

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality