角座外部操作閥, AV210C, G, 1, 聚四氟乙烯, 功能: NO

042N4483

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

閥體材質: 不銹鋼

產品詳情

總重 1.971 Kilogram
淨重 1.471 Kilogram
Volume 6.789 Liter
EAN 5702423194629

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 23.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kv 值 20 m³/h
MWP 363 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIP dossier product name AV210 stainless
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 180 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 356 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
功能 NO
包裝數量 4 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 Ext. operat. valve spare parts
型號 AV210C
壓差 [bar] [最大值] 16 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
密封材料 聚四氟乙烯
接頭的內牙/ 外牙 內部
控制壓力範圍 [bar] [最大值] 10 bar
控制壓力範圍 [bar] [最小值] 4.8 bar
控制壓力範圍 [psig] [最大值] 145 psig
控制壓力範圍 [psig] [最小值] 69.6 psig
控制頭 63 mm
操作 活塞(直角)
最大工作壓力 [bar] 25 bar
最大測試壓力 37.5 bar
最大測試壓力 [psig] 544 psig
流口尺寸 [mm] 25 mm
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 角座外部操作閥
產品群組 Externally operated valves
產品配件 Ext. operat. valve accessories
連接尺寸 [in] 1
連接類型 G
閉合 逆流
閥體材質 不銹鋼

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality