顯示 129 產品

016D6080

電磁閥, EV220B, 功能: NC, 凸緣/法蘭(flange), 75 m³/h, EPDM

認証: PZH, 閥體材質: 鑄鐵, 操作: 伺服操作(活塞), 通道數: 2/2

016D6100

電磁閥, EV220B, 功能: NC, 凸緣/法蘭(flange), 130 m³/h, EPDM

認証: PZH, 閥體材質: 鑄鐵, 操作: 伺服操作(活塞), 通道數: 2/2

032H8004

電磁閥, EV210A, 功能: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

認証: PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

032H8018

電磁閥, EV210A, 功能: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, EPDM

認証: PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

檢視: