溫度感測器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5052

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

제품 세부정보

총 중량 0.568 Kilogram
순중량 0.389 Kilogram
EAN 5702423141050

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
단자 개수 [개] 2 pc
보호관 직경 [in] [최대] 0.945 in
보호관 직경 [in] [최소] 0.551 in
보호관 직경 [mm] [최대] 24 mm
보호관 직경 [mm] [최소] 14 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 3.94 in
삽입 길이 [mm] 100 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 기준 EN 60584-2
센서 소자 허용공차 등급 2
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결재료 AISI 316 Ti
연결표준 ISO 228
열전대 1 x NiCr-Ni, 유형 K
열전대 설계 기준 EN 61515
열전대 허용공차 EN 60584-2 Class 2
온도 범위 [°C] [최대] 800 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1472 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5113-B001-100-10-0000
전기적 연결 유형 B
전기적 연결 크기 Pg 16
전선 [개] 2 pc
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 90 °C
주변 온도 최대 [°F] 194 °F
출력신호 mV
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 3/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 AISI 316 Ti
형식 MBT 5113
확장 길이 [in] 1.97 in
확장 길이 [mm] 50 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality