Pt element temperature sensors

Shows 36 product(s)

084Z2068

溫度感測器, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 德國DT04, 電氣接頭尺寸: 3 針

084Z2366

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z3141

溫度感測器, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z3257

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3260

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3261

溫度感測器, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z3262

溫度感測器, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 9

084Z4186

溫度感測器, MBT 5116, 80 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z4214

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

084Z4215

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線

Zobrazit: