溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

084Z3140

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

Toote üksikasjad

總重 0.7 Kilogram
淨重 0.695 Kilogram
Volume 1.101 Liter
EAN 5702423257836

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Tüüp B
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [max] 24 mm
Kaitsetoru läbimõõt [mm] [min] 14 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [max] 0.945 in
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] [min] 0.551 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP65
Lisapikkus [mm] 50 mm
Lisapikkus [tolli] 1.97 in
Process connection size 33x2
Protsess, ühenduse tüüp M
Protsess, ühendused, standardne ISO 965
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 600 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 1112 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp MBT 5116
Välisõhu temperatuur, max [°C] 90 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 194 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件電阻 [Ohm] 100
操作口材料 AISI 316 Ti
操作接口 公 / 母
連接類型 M
類型名稱 MBT 5116-B001-100-30-0000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality