顯示更多
AKS 3000

顯示 18 產品

060G1010

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1040

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 規格鍵: AKS 3000-D531-A1AB06-0

060G1044

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 16 x 1.5, 規格鍵: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1051

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

壓力接頭形式: NPT, 壓力接頭尺寸: 1/4-18, 規格鍵: AKS 3000-D631-A1EC04-0

060G1052

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

壓力接頭形式: NPT, 壓力接頭尺寸: 1/4-18, 規格鍵: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

壓力接頭形式: NPT, 壓力接頭尺寸: 1/4-18, 規格鍵: AKS 3000-9231-A1EC04-0

060G1323

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-DH31-A1BC08-0

060G1325

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 18 bar, 0 psi - 261.1 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-C531-A1BC08-0

060G1327

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-C831-A1BC08-0

檢視: