Check and stop valve, SCA-X 100, 最大工作壓力 [bar]: 52.0, 方向: 角型, 接頭標準: EN 10220

148B6002

入口連接類型: 對接焊

產品詳情

總重 18.832 Kg
淨重 17.2 Kg
Volume 45.346 Liter
EAN 5702428478731

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 223.88 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 196 m³/h
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
MWP 754 psig
Product Name Description Check and stop valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
入口接口尺寸 [in] 4 in
入口接口尺寸 [mm] 100 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
出口接口尺寸 [in] 4 in
出口接口尺寸 [mm] 100 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 SVL Flexline 備用零件
品牌 SVL Flexline
型號 SCA-X 100
塗料顏色 紅棕色
接頭標準 EN 10220
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 52 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品群組 Check valves
產品說明 截止閥
產品配件 SVL Flexline 配件
目錄 II
設備
認証 CE 認証
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
連接材質 鋼材
閥件版本 標準版本
零件方案名稱 SCA-X

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality