產品配置

iC2-Micro Frequency Converter

選擇新產品配置

一般問題
必填
(IC2-30) iC2-30
(FA) 變頻器,氣冷式
(3N) 3~
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20/開放類型
(F4) C4
(+ACBC) 煞車斷路器
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) 無客製化
(+ECXXX) 最新版本
(MA05A) MA05a
(11K) 11 kW/15 HP
(IC2-30FA3N02-46A2E20F4) IC2-30FA3N02-46A2E20F4
[]
(GLBL) 全球 (標準)
(IC2-30FA3N02-46A2E20F4) IC2-30FA3N02-46A2E20F4
(+ACBC) +ACBC
(9.400) 9.4
(12.100) 12.1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) 中國
(B902) B902