選擇亮顯的選項以完成配置。

產品配置

VLT® Micro Drive

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(4) 380 - 480 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M5) M5 機架
(FC-051P18KT4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P18KT4E20HXBXCXXXSXXX
(FC-051P18KT4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P18KT4E20HXBXCXXXSXXX
(GLBL) 全球 (標準)
(9.800) 9.8
(9.500) 9.5
(G401) (G401) 中國
(G401) G401