選擇亮顯的選項以完成配置。

產品配置

VLT® Micro Drive

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(4) 380 - 480 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M4) M4 機架
(FC-051P11KT4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
(FC-051P11KT4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
(GLBL) 全球 (標準)
(6.300) 6.3
(6.000) 6
(G401) (G401) 中國
(G401) G401