選擇亮顯的選項以完成配置。

產品配置

VLT® Micro Drive

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(4) 380 - 480 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M3) M3 機架
(FC-051P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
(FC-051P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX) FC-051P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
(GLBL) 全球 (標準)
(3.300) 3.3
(3.000) 3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) 中國
(G401) G401