選擇亮顯的選項以完成配置。

產品配置

VLT® Micro Drive

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M1) M1 機架
(FC-051PK75S2E20HXXXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
(FC-051PK75S2E20HXXXCXXXSXXX) FC-051PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
(GLBL) 全球 (標準)
(1.400) 1.4
(1.100) 1.1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) 中國
(G401) G401