產品配置

VLT® Refrigeration Drive FC 103

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Refrigeration Drive
(103) VLT Refrigeration Drive
(T) 三相
(4) 380 - 480 VAC
(G) 圖形操作面板
(X) 標準進線口
(X) 標準語言套裝
(CX) 無 C0 選項
(XX) 無軟體選項
(E3H) E3H
(GLBL) 全球 (標準)
(FC-103N355T4E20H2XGC) FC-103N355T4E20H2XGC
(7XXSXXXXAXB0CXRXXD0) 7XXSXXXXAXB0CXRXXD0
(355) 355
(1578,0) 1578,0
(507,0) 507,0
(482,0) 482,0
(482,0) 482,0
(456) 456
(6928) 6928
(5910) 5910
(658) 658
(724) 724
(590) 590
(649) 649
(272.300) 272.3
(272.000) 272
(F605) (F605) 美國愛心公園
(FC-103N355T4E20H2XGC) FC-103N355T4E20H2XGC
(7XXSXXXXAXB0CXRXXD0) 7XXSXXXXAXB0CXRXXD0