產品配置

VLT® Midi Drive FC 280

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) 單相 200-240 VAC
(E20) IP20 / 底架
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(X) 不含煞車斷路器
(X) 不含顯示器
(C) 有塗層 PCB
(X) 不含主電源選配裝置
(X) 無調諧
(X) 無調諧
(SXXX) 最新版本
(X) 標準語言套裝
(K1) K1
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) 全球 (標準)
(2.800) 2.8
(2.500) 2.5
(5.1) 5.1
(3.2) 3.2
(46.2) 46.2
(1.3) 1.3
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) 工廠 - 丹麥
(FC-280PK55S2E20H1XXC) FC-280PK55S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901