產品配置

VLT® Micro Drive

選擇新產品配置

一般問題
必填
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(T) 三相
(4) 380 - 480 VAC
(E20) (E20) IP20 / 底架
(H3) (H3) RFI 等級 A1/B (C1)
(B) 煞車斷路器
(X) 無操作面板
(C) 有塗層 PCB
(X) 不含主電源選配裝置
(X) 標準進線口
(X) 無調諧
(SXXX) 最新版本 - 標準軟體
(M4) M4 機架
(FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) 全球 (標準)
(6.300) 6.3
(6.000) 6
(G401) (G401) 中國
(G401) G401