MCD60069BT5S1X20CV2
136G7348
VLT® Soft Starter MCD 600
含內部旁通接觸器
69 A, 三相 200-525 V AC
機架大小 1, IP20
Control Voltage: 110~120 VAC 或 220~240 VAC
Other options according to:
MCD60069BT5S1X20CV2
型號:
MCD60069BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600 是一個全方位的馬達啟動解決方案。
電流變壓器可測量馬達電流,並為受控馬達加減速協議來提供回授。
調適加速控制 (AAC) 會自動為應用,採用最佳的啟動和停止協議。
緊急模式與泵浦清潔功能為標準功能。
選購的遙控面板,能將更多的功能 (例如啟動/停止按鈕及快速跳變按鈕),加至選 單選項中。
VLT® Soft Starter MCD 600 有三種外殼規格: S1、S2、S3
S1: IP20,具備內建旁通接觸器 (20-129 A)
S2: IP00,具備內建旁通或非旁通 (144-579 A)。
S3: IP00,具備內建旁通、非旁通或外部旁通 (590-1250 A)
為了在連接時達到 IP20 防護等級,請訂購觸摸防護套件作為配件。