顯示 72 產品
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
氣冷式,被動, 460 V AC
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X1 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X2 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X2 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
31 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
37 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
50 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X4 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X5 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項