顯示 20 產品
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, 三相 380-480 VAC
標準 IP66/UL 類型 4X
整合式 RFI A1/B 類
無選配裝置
框架: MH3